Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
HYQ/HYDQ - Hygienic Design Cylinder/Basic Type
Lista materiale
HYQB32R-5
BORE
Bore size
mm
MAGNET
Built-in magnet
THREADTYPE
Port thread type
SEALMAT
Sealant material
STROKE
Cylinder stroke
mm
POS
Position
mm
Inserisci valore per POS
Position
mm
cm
inch
ft
GREASE
Grease
RODEND
Style of rod end
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
m
NUMBER
Number of auto switches
STOP
Stroke option
THREAD
Thread on/off
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD