您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
VP517Y-1D1
SMC Corporation
气动辅助元件
模块式连接型电磁阀
VP517/717 残压释放3通电磁阀/模块式连接型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/air_line_equipment/modular_connection_type_solenoid_valve/vp517_717/vp517_asmtab.prj},{NB=VP517Y-1D1},{SERIES=5},{SPECIFICATION=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=D},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{BRACKET=},{FLOW=},{PPATH=assembly/vp517_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VP517/717 - 残压释放3通电磁阀/模块式连接型
明细表
VP517Y-1D1
SERIES
系列
(5) VP500
(7) VP700
(5) VP500
(7) VP700
SPECIFICATION
压力规格
(-) 标准型 (0.7MPa)
(K) 高压型 (1.0MPa)
(-) 标准型 (0.7MPa)
(K) 高压型 (1.0MPa)
VOLTAGE
电压
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V (AC115V)
(3) AC220V (AC230V)
(5) DC24V
(6) DC12V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V (AC115V)
(3) AC220V (AC230V)
(5) DC24V
(6) DC12V
ENTRY
导线引出方式
(D) DIN形插座式 (带插座)
(DO) DIN形插座式 (无插座)
(Y) DIN (EN175301-803(C)),带插座
(YO) DIN (EN175301-803(C)),无插座
(D) DIN形插座式 (带插座)
(DO) DIN形插座式 (无插座)
(Y) DIN (EN175301-803(C)),带插座
(YO) DIN (EN175301-803(C)),无插座
SUPPRESSOR
指示灯/过电压保护回路
(-) 无指示灯/过电压保护回路
(Z) 带指示灯及过电压保护回路
(-) 无指示灯/过电压保护回路
(Z) 带指示灯及过电压保护回路
MANUAL
手动操作
(-) 非锁定推压式
(A) 非锁定按钮式 (手操作型)
(E) 推压锁定式
(-) 非锁定推压式
(A) 非锁定按钮式 (手操作型)
(E) 推压锁定式
BRACKET
托架
(-) 无托架
(B) 带托架
(-) 无托架
(B) 带托架
FLOW
流动方向
(-) 左→右
(R) 右 → 左
(-) 左→右
(R) 右 → 左
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AC-A Y000 - 隔板
SMC Corporation
29.05.2024
AC-A Y000T - 带托架的隔板
SMC Corporation
29.05.2024
AC-A E - 配管接头
SMC Corporation
29.05.2024
AN05_40 - 消声器/小型树脂型/外螺纹型
SMC Corporation
29.05.2024
AW-B - 过滤减压阀
SMC Corporation
29.05.2024
VHS20/30/40/50 - 符合OSHA标准带锁孔的残压释放3通阀(单动型)
SMC Corporation
29.05.2024
AW-A - 过滤减压阀
SMC Corporation
29.05.2024
AC-B - 带附件
SMC Corporation
29.05.2024
AC-B Y000 - 隔板
SMC Corporation
29.05.2024
AN 02 - 消声器 高消声型
SMC Corporation
29.05.2024
AR-B - 减压阀
SMC Corporation
29.05.2024
AC-B Y000T - 带托架的隔板
SMC Corporation
29.05.2024
AC-A IS10E - 带配管接头压力开关
SMC Corporation
29.05.2024
AFM-A - 油雾分离器
SMC Corporation
29.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求