Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
LVM07 - Direct Operated Rocker Type
Stückliste
LVM07R6-5A
SERIES
Series
(07R6) Number of ports: 2, Valve type: N.C.
FUNCTION
Power saving circuit
COIL
Coil voltage
MATERIAL
Fluid contact material
PIN
Sub-plate material/port size/Reverse mounting prevention pin
LEAD
Lead wire length
CE
CE/UKCA-compliant
THREAD
Thread on/off
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen