您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
SGH121A-7010Y-1TS
SMC Corporation
方向控制阀
流体控制元件
SGH 高压用冷却液阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/sgh/sgh_2_asmtab.prj},{NB=SGH121A-7010Y-1TS(0)},{SERIES=1},{VALVE=1},{SEAL=A},{PRESSURE=70},{THREAD1=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=T},{SUPPRESSOR=S},{OVERRIDE=},{BRACKET=},{OMSC=},{THREAD=0},{PPATH=sgh_2/assembly/sgh_2_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
SGH_2 - 2通阀, 外部先导电磁型
明细表
SGH121A-7010Y-1TS
SERIES
系列
(1) SGH100
(2) SGH200
(3) SGH300
(4) SGH400
(1) SGH100
(2) SGH200
(3) SGH300
(4) SGH400
VALVE
阀类型
(1) 常断型
(2) 常通型
(1) 常断型
(2) 常通型
SEAL
密封材质
(A) NBR
(B) FKM
(A) NBR
(B) FKM
PRESSURE
压力范围
(70) 压力范围0~7MPa
(100) 压力范围0~10MPa
(140) 压力范围0~14MPa
(70) 压力范围0~7MPa
(100) 压力范围0~10MPa
(140) 压力范围0~14MPa
THREAD1
螺纹的种类
(-) Rc
(G) G (ISO1179-1)
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(G) G (ISO1179-1)
(N) NPT
(T) NPTF
PORT
通口接管口径
(10) 3/8
PILOT
(Y) V116
VOLTAGE
额定电压
(1) AC100V 50/60 Hz
(2) AC200V 50/60 Hz
(3) 110 VAC [115 VAC] 50/60 Hz
(4) 220 VAC [230 VAC] 50/60 Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(1) AC100V 50/60 Hz
(2) AC200V 50/60 Hz
(3) 110 VAC [115 VAC] 50/60 Hz
(4) 220 VAC [230 VAC] 50/60 Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
ENTRY
导线引出方式
(T) 导管接线座式
(D) DIN形插座式(端子间距离:11mm)
(DO) DIN形插座式不带插头
(W) M12插座(4针)
(T) 导管接线座式
(D) DIN形插座式(端子间距离:11mm)
(DO) DIN形插座式不带插头
(W) M12插座(4针)
SUPPRESSOR
指示灯,过电压保护回路
(S) 带过电压保护回路
(Z) 带指示灯及过电压保护回路
(S) 带过电压保护回路
(Z) 带指示灯及过电压保护回路
OVERRIDE
手动操作
(-) 非锁定推压式
(D) 螺丝刀压下回转锁定式
(-) 非锁定推压式
(D) 螺丝刀压下回转锁定式
BRACKET
托架
(-) 无托架
(B1) 托架左侧安装
(B2) 托架右侧安装
(-) 无托架
(B1) 托架左侧安装
(B2) 托架右侧安装
OMSC
订制规格: 插座引出方向
(-) 无
(-A) 通口1侧
(-B) 左侧安装
(-C) 右侧安装
(-) 无
(-A) 通口1侧
(-B) 左侧安装
(-C) 右侧安装
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求