Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
VM400 - 3 Port Mechanical Valve
Lista materiale
VM430-01-00
PORT1
Number of ports
PORT2
Port size
ACTUATOR
Actuator type
SUFFIX
Suffix for actuator
OMSC
Made to order
FOF
26 N
PT
1.5 mm
OT
2.0 mm
TT1
3.5 mm
TT2
0 deg
STATUS
Status off/on
THREAD
Thread on/off
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD