피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
SY113-5G-M3-Q
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
직동형 3·4·5포트 밸브
SY100 3포트 솔레노이드 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/direct_operated_3_port/sy100/sy100_body.prj},{NB=SY113-5G-M3-Q},{TYPE=(3) Body ported (3 port/For manifold type 30-31)},{ACTUATION=1},{CAPACITY=},{VOLTAGE=5},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{PIPING=},{BRACKET=},{CMARK=-Q}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SY100 - 직접 배관형/3포트 솔레노이드 밸브/탄성체 Seal
BOM
SY113-5G-M3-Q
TYPE
타입
(3) 직접 배관형(3포트/30,31형 매니폴드용)
ACTUATION
전환방식
(1) Normal Closed
(2) Normal Open
(1) Normal Closed
(2) Normal Open
CAPACITY
유량
(-) 표준
(A) 대유량 타입
(-) 표준
(A) 대유량 타입
VOLTAGE
정격전압
(5) DC 24V
(6) DC 12V
(V) DC 6V
(S) DC 5V
(R) DC 3V
(1) AC 100V
(2) AC 200V
(3) AC110V [AC115V]
(4) AC220V [AC230V]
(5) DC 24V
(6) DC 12V
(V) DC 6V
(S) DC 5V
(R) DC 3V
(1) AC 100V
(2) AC 200V
(3) AC110V [AC115V]
(4) AC220V [AC230V]
ENTRY
리드선 취출방법
(G) 그로메트 리드선 길이 300mm
(H) 그로메트 리드선 길이 600mm
(L) L형 플러그 커넥터 리드선 부착 길이 300mm
(LN) L형 플러그 커넥터 리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터 리드선 부착 길이 300mm
(MN) M형 플러그 커넥터 리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터 없음
(G) 그로메트 리드선 길이 300mm
(H) 그로메트 리드선 길이 600mm
(L) L형 플러그 커넥터 리드선 부착 길이 300mm
(LN) L형 플러그 커넥터 리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터 리드선 부착 길이 300mm
(MN) M형 플러그 커넥터 리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터 없음
SUPPRESSOR
램프,서지전압 보호회로
(-) 램프, 서지전압 보호회로 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착 (무극성 타입)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성 타입)
(-) 램프, 서지전압 보호회로 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착 (무극성 타입)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성 타입)
OVERRIDE
조작순서
(-) Non-lock push식
(B) Lock식 드라이버 조작형
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(-) Non-lock push식
(B) Lock식 드라이버 조작형
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
PIPING
배관사양
(-) 매니폴드용
(P) P,R,A포트 직접배관용
(-) 매니폴드용
(P) P,R,A포트 직접배관용
BRACKET
브라켓
(-) 브라켓 없음
(-) 브라켓 없음
CMARK
CE 마킹
적용
적용안함
적용
적용안함
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청