피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
VV307-01-022-01-F
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
직동형 3·4·5포트 밸브
VT 3포트 솔레노이드 밸브/직동 포핏 타입
Manifold Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/direct_operated_3_port/vt/manifold_assembly/vv307_m_asmtab.prj},{NB=VV307-01-022-01-F_O-1G_11},{VS=2},{TYPE=2},{APORT=01},{THREAD=},{VV=Valve SPEC=>},{BODY=(O) For manifold},{OPTION=},{PRESSURE=},{VOLTAGE=1},{LEAD=G},{SUPPRESSOR=},{CE=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{PPATH=../vt307_m/assembly/vv307_m_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV307(VO307M) - 3포트 솔레노이드 밸브/직동 포핏 타입/매니폴드 사양
BOM
VV307-01-022-01-F
VS
밸브 연수
TYPE
배기 포트 형식
(2) 공통 배기형
(3) 단독 배기형
(2) 공통 배기형
(3) 단독 배기형
APORT
A포트의 관접속 (베이스 배관)
(01) 1/8
(01) 1/8
THREAD
나사종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
VV
밸브사양=>
BODY
몸체 형식
(O) 매니폴드용
OPTION
몸체 옵션
(-) 표준
(E) 장기 통전형
(Y) 저소비전력형
(V) 진공사양형
(W) 저소비전력, 진공사양형
(-) 표준
(E) 장기 통전형
(Y) 저소비전력형
(V) 진공사양형
(W) 저소비전력, 진공사양형
PRESSURE
압력사양
(-) 표준 (0.7 MPa)
(K) 고압 타입 (1 MPa)
(-) 표준 (0.7 MPa)
(K) 고압 타입 (1 MPa)
VOLTAGE
정격전압
(1) AC100V, 50/60 Hz
(2) AC200V, 50/60 Hz
(3) AC110V, 50/60 Hz
(4) AC220V, 50/60 Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V, 50/60 Hz
(1) AC100V, 50/60 Hz
(2) AC200V, 50/60 Hz
(3) AC110V, 50/60 Hz
(4) AC220V, 50/60 Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V, 50/60 Hz
LEAD
리드선 취출방법
(G) 그로메트, 리드선 길이 300mm
(H) 그로메트, 리드선 길이 600mm
(D) DIN형 터미널, 커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널, 커넥터 없음
(G) 그로메트, 리드선 길이 300mm
(H) 그로메트, 리드선 길이 600mm
(D) DIN형 터미널, 커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널, 커넥터 없음
SUPPRESSOR
램프·서지전압 보호회로
(-) 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(-) 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
CE
CE/UKCA-compliant
N/A
N/A
NO1
1연
(1) 밸브
(2) 블랭킹 플레이트
(1) 밸브
(2) 블랭킹 플레이트
NO2
2연
(1) 밸브
(2) 블랭킹 플레이트
(1) 밸브
(2) 블랭킹 플레이트
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
NO13
13연
N/A
N/A
NO14
14연
N/A
N/A
NO15
15연
N/A
N/A
NO16
16연
N/A
N/A
NO17
17연
N/A
N/A
NO18
18연
N/A
N/A
NO19
19연
N/A
N/A
NO20
20연
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VT307 - 3포트 솔레노이드 밸브/직동 포핏 타입
SMC Corporation
14.05.2024
VV307 - 3포트 솔레노이드 밸브/직동 포핏 타입/매니폴드 사양
SMC Corporation
14.05.2024
VT307 - 3포트 솔레노이드 밸브/직동 포핏 타입
SMC Corporation
14.05.2024
VV5F5-20 - 직접 배관형 매니폴드 Ass'y:공통 배기 타입
SMC Corporation
14.05.2024
KQ2S - 육각구멍부착 하프 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
14.05.2024
SS5Y3-20 - 직접배관형 매니폴드/일체형 Ass'y:개별배선 타입
SMC Corporation
12.06.2023
VV307_BASE - 3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type/Manifold Bas...
SMC Corporation
14.05.2024
VV100U - 3 Port Solenoid Valve/Direct Operated:Large Flow Type(Type U)Manif...
SMC Corporation
31.03.2022
VV3K3-42 - 매니폴드 사양/베이스 배관형용/공통 SUP・공통 EXH/42형:베이스 배관형용(A포트 횡배관)
SMC Corporation
14.05.2024
SS5Y7-20_BASE - 직접배관형 매니폴드/일체형 베이스:개별배선 타입
SMC Corporation
14.05.2024
ZU-A - 직선형 진공 이젝터
SMC Corporation
02.02.2022
VO307 - 3 Port Direct Operated Popped Rubber Seal-For Manifold
SMC
28.09.2023
30-SY7_20 - UL규격 적합품 직접배관형 밸브/단품
SMC Corporation
14.05.2024
VV317(VO317M) - 3포트 솔레노이드 밸브/직동 포핏 타입/매니폴드 사양
SMC Corporation
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청