Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
VQZ3_2_SU - Body Ported:3 Port Solenoid Valve/Single Unit
Stückliste
VQZ312-1L1-C6
SERIES
Series
(3) VQZ300 body width 18 mm
ACTUATION
Type of actuation
BODY
Body type
(2) Body ported
FUNCTION
Function
VOLTAGE
Coil voltage
ENTRY
Electrical entry
MANUAL
Manual override
IP65
IP65 compliant
PORT
Port size
THREAD
Thread type
OPTION
Option
OMSC
Made to order
CE
CE-compliant
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen