Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
VQZ3_5_SU - Base mounted:3 Port Solenoid Valve/Single Unit
Nomenclature
VQZ315-1L1
SERIES
Series
(3) VQZ300 body width 18 mm
ACTUATION
Type of actuation
BODY
Body type
(5) Base mounted
FUNCTION
Function
VOLTAGE
Coil voltage
ENTRY
Electrical entry
MANUAL
Manual override
IP65
IP65 compliant
PORT
Port size
THREAD
Thread type
OMSC
Made to order
CE
CE-compliant
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés