피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
SS5Q23-SB01-D
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SQ2000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sq2000/manifold_assembly/ss5q23_sb_asmtab.prj},{NB=SS5Q23-SB01-D_0-51-C4_1_D},{MANIFOLD=(3) Plug-in unit},{SIPOLARITY=},{VS=1},{KIT=SB},{MMOUNT=(D) DIN rail mounting},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{WIRING=D},{OPTION4=},{OPTION5=},{PRSIZE=},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{FUNCTION1=},{FUNCTION2=},{FUNCTION3=},{VOLTAGE=(5) DC24V},{OVERRIDE=},{CPORT=C4},{PORT=},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{PPATH=../ss5q23_sb/assembly/ss5q23_sb_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS5Q23-SB - EX510게이트 웨이 방식 시리얼 전송 시스템 대응/플러그인 타입
BOM
SS5Q23-SB01-D
MANIFOLD
매니폴드 형식
(3) 플러그인
SIPOLARITY
SI유니트 출력극성
(-) Common
(N) -Common
(-) Common
(N) -Common
VS
연수
KIT
키트명
SB
MMOUNT
매니폴드 설치방법
(D) DIN레일 설치형
OPTION1
옵션:DIN레일 길이 지정
(-) 없음
(02) 2연용
(03) 3연용
(04) 4연용
(05) 5연용
(06) 6연용
(07) 7연용
(08) 8연용
(09) 9연용
(10) 10연용
(11) 11연용
(12) 12연용
(13) 13연용
(14) 14연용
(15) 15연용
(16) 16연용
(-) 없음
(02) 2연용
(03) 3연용
(04) 4연용
(05) 5연용
(06) 6연용
(07) 7연용
(08) 8연용
(09) 9연용
(10) 10연용
(11) 11연용
(12) 12연용
(13) 13연용
(14) 14연용
(15) 15연용
(16) 16연용
OPTION2
옵션:배압방지밸브
(-) 없음
(B) 배압방지밸브 부착
(-) 없음
(B) 배압방지밸브 부착
OPTION3
옵션:배선사양 특수
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
WIRING
배선 사양
(D) 올 더블 배선
(D) 올 더블 배선
OPTION4
옵션:외부 파일럿용
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
OPTION5
옵션:소음기 내장,직접 배기
(-) 없음
(S) 소음기 내장,직접 배기
(-) 없음
(S) 소음기 내장,직접 배기
PRSIZE
1(P),3(R)포트 관접속구경
(-) 1(P),3(R)포트 φ10용 원터치 피팅
(00T) 1(P),3(R)포트 φ3/8용 원터치 피팅
(-) 1(P),3(R)포트 φ10용 원터치 피팅
(00T) 1(P),3(R)포트 φ3/8용 원터치 피팅
CE
CE/UKCA-compliant
(-) 없음
(Q) CE/UKCA-compliant
(-) 없음
(Q) CE/UKCA-compliant
VV
밸브사양=>
SEAL
Seal재
(0) 메탈Seal
(1) 탄성체 Seal
(0) 메탈Seal
(1) 탄성체 Seal
FUNCTION1
기능
(-) 표준
(B) 고속 응답 타입
(D) 2위치 더블(더블 솔레노이드 사양)
(BD) 고속 응답 타입(0.95W) + 2위치 더블(더블 솔레노이드 사양)
(-) 표준
(B) 고속 응답 타입
(D) 2위치 더블(더블 솔레노이드 사양)
(BD) 고속 응답 타입(0.95W) + 2위치 더블(더블 솔레노이드 사양)
FUNCTION2
기능:-Common
N/A
N/A
FUNCTION3
기능:외부 파일럿 사양
N/A
N/A
VOLTAGE
정격전압
(5) DC24V
OVERRIDE
수동조작(매뉴얼)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Non Lock Push(공구 필요형)
(D) 슬라이드형 Lock식(수동형)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Non Lock Push(공구 필요형)
(D) 슬라이드형 Lock식(수동형)
CPORT
실린더 포트 관접속 구경
(C4) φ4 원터치 피팅
(C6) φ6 원터치 피팅
(C8) φ8 원터치 피팅
(L4) φ4용 원터치 피팅
(L6) φ6용 원터치 피팅
(L8) φ8용 원터치 피팅
(N3) φ5/32 원터치 피팅
(N7) φ1/4 원터치 피팅
(N9) φ5/16 원터치 피팅
(LN3) φ5/32용 원터치 피팅
(LN7) φ1/4용 원터치 피팅
(LN9) φ5/16용 원터치 피팅
(C4) φ4 원터치 피팅
(C6) φ6 원터치 피팅
(C8) φ8 원터치 피팅
(L4) φ4용 원터치 피팅
(L6) φ6용 원터치 피팅
(L8) φ8용 원터치 피팅
(N3) φ5/32 원터치 피팅
(N7) φ1/4 원터치 피팅
(N9) φ5/16 원터치 피팅
(LN3) φ5/32용 원터치 피팅
(LN7) φ1/4용 원터치 피팅
(LN9) φ5/16용 원터치 피팅
PORT
포트플러그 부착포트
(-) 없음
(A) 4(A)포트
(B) 2(B)포트
(-) 없음
(A) 4(A)포트
(B) 2(B)포트
NO1
1연
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
NO2
2연
N/A
N/A
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
NO13
13연
N/A
N/A
NO14
14연
N/A
N/A
NO15
15연
N/A
N/A
NO16
16연
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청