您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
SS5V2-W10S1QAD-02U-C4
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
SV2000 5通电磁阀
集装阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sv2000/manifold_assembly/ss5v2_ex260_asmtab.prj},{NB=SS5V2-W10S1QAD-02U-C4_00-5FU_11_D},{BASE=(10) Tie-rod base},{SIUNIT=QA},{SICOM=},{VS=2},{LOCATION=U},{BLOCK=},{PORT=C4},{RAIL=},{WIRING=D},{VV=Valve SPEC=>},{PILOT=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{SUPPRESSOR=U},{OVERRIDE=},{OMSC=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{PPATH=../ss5v2_ex260/assembly/ss5v2_ex260_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
SS5V2-EX260 - 拉杆式底板: 对应EX260一体型 (对应输出)串行传送系统
明细表
SS5V2-W10S1QAD-02U-C4
BASE
底板种类
(10) 拉杆式底板
SIUNIT
SI单元规格
(QA) 协议: DeviceNet + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(QB) 协议: DeviceNet + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(NA) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(NB) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(NC) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:32 + 通信插头:D-sub
(ND) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:16 + 通信插头:D-sub
(VA) 协议: CC-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(VB) 协议: CC-Link + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(DA) 协议: EtherCAT + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(DB) 协议: EtherCAT + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(FA) 协议: PROFINET + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(FB) 协议: PROFINET + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(EA) 协议: EtherNet/IP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(EB) 协议: EtherNet/IP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(KA) 协议: IO-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(QA) 协议: DeviceNet + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(QB) 协议: DeviceNet + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(NA) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(NB) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(NC) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:32 + 通信插头:D-sub
(ND) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:16 + 通信插头:D-sub
(VA) 协议: CC-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(VB) 协议: CC-Link + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(DA) 协议: EtherCAT + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(DB) 协议: EtherCAT + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(FA) 协议: PROFINET + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(FB) 协议: PROFINET + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(EA) 协议: EtherNet/IP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(EB) 协议: EtherNet/IP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(KA) 协议: IO-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
SICOM
SI单元输出极性
(-) +COM
(N) -COM
(-) +COM
(N) -COM
VS
阀位数
SNUMBER
最大可能线圈数
4
LOCATION
P,E通口引出位置
(U) U侧
(D) D侧
(B) 两侧
(U) U侧
(D) D侧
(B) 两侧
BLOCK
给排气块组件规格
(-) 内部先导式
(S) 内部先导式规格/消声器内置
(R) 外部先导式
(RS) 外部先导式/内置消声器
(-) 内部先导式
(S) 内部先导式规格/消声器内置
(R) 外部先导式
(RS) 外部先导式/内置消声器
PORT
A,B通口接管口径
(C4) ø4 快换接头/PE通口: ø10 快换接头
(C6) ø6 快换接头/PE通口: ø10 快换接头
(C8) ø8 快换接头/PE通口: ø10 快换接头
(N3) ø5/32 快换接头/PE通口: ø3/8 快换接头
(N7) ø1/4 快换接头/PE通口: ø3/8 快换接头
(N9) ø5/16 快换接头/PE通口: ø3/8 快换接头
(C4) ø4 快换接头/PE通口: ø10 快换接头
(C6) ø6 快换接头/PE通口: ø10 快换接头
(C8) ø8 快换接头/PE通口: ø10 快换接头
(N3) ø5/32 快换接头/PE通口: ø3/8 快换接头
(N7) ø1/4 快换接头/PE通口: ø3/8 快换接头
(N9) ø5/16 快换接头/PE通口: ø3/8 快换接头
RAIL
DIN导轨长度指定
(-) 直接安装
(D) DIN导轨安装 (带DIN导轨)
(D0) DIN导轨安装 (无DIN导轨)
(D3) 3位用
(D4) 4位用
(D5) 5位用
(D6) 6位用
(D7) 7位用
(D8) 8位用
(D9) 9位用
(D10) 10位用
(D11) 11位用
(D12) 12位用
(D13) 13位用
(D14) 14位用
(D15) 15位用
(D16) 16位用
(D17) 17位用
(D18) 18位用
(D19) 19位用
(D20) 20位用
(-) 直接安装
(D) DIN导轨安装 (带DIN导轨)
(D0) DIN导轨安装 (无DIN导轨)
(D3) 3位用
(D4) 4位用
(D5) 5位用
(D6) 6位用
(D7) 7位用
(D8) 8位用
(D9) 9位用
(D10) 10位用
(D11) 11位用
(D12) 12位用
(D13) 13位用
(D14) 14位用
(D15) 15位用
(D16) 16位用
(D17) 17位用
(D18) 18位用
(D19) 19位用
(D20) 20位用
WIRING
配线规格
(D) 全部双配线
(S) 全部单配线
(DS) 配列指定
(D) 全部双配线
(S) 全部单配线
(DS) 配列指定
VV
阀规格=>
PILOT
先导规格
(-) 内部先导式
(-) 内部先导式
VOLTAGE
额定电压
(5) DC24V
SUPPRESSOR
指示灯/过电压保护回路
(U) 带指示灯及过电压保护回路
(R) 带过电压保护回路
(U) 带指示灯及过电压保护回路
(R) 带过电压保护回路
OVERRIDE
手动操作
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X90) 主阀氟素橡胶
(-) 无
(-X90) 主阀氟素橡胶
NO1
1位
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通阀: N.C./N.C.
(B) 4位双3通阀: N.O./N.O.
(C) 4位双3通阀: N.C./N.O.
(Y) 盖板/双配线
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通阀: N.C./N.C.
(B) 4位双3通阀: N.O./N.O.
(C) 4位双3通阀: N.C./N.O.
(Y) 盖板/双配线
NO2
2位
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通阀: N.C./N.C.
(B) 4位双3通阀: N.O./N.O.
(C) 4位双3通阀: N.C./N.O.
(Y) 盖板/双配线
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通阀: N.C./N.C.
(B) 4位双3通阀: N.O./N.O.
(C) 4位双3通阀: N.C./N.O.
(Y) 盖板/双配线
NO3
3位
N/A
N/A
NO4
4位
N/A
N/A
NO5
5位
N/A
N/A
NO6
6位
N/A
N/A
NO7
7位
N/A
N/A
NO8
8位
N/A
N/A
NO9
9位
N/A
N/A
NO10
10位
N/A
N/A
NO11
11位
N/A
N/A
NO12
12位
N/A
N/A
NO13
13位
N/A
N/A
NO14
14位
N/A
N/A
NO15
15位
N/A
N/A
NO16
16位
N/A
N/A
NO17
17位
N/A
N/A
NO18
18位
N/A
N/A
NO19
19位
N/A
N/A
NO20
20位
N/A
N/A
JUDGE
线圈数判定
在容许范围内
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求