Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
SS5Y7-52-BASE - Plug-in Metal Base: D-sub Connector/Flat Ribbon Cable Connector/PC Wiring
Lista materiale
SS5Y7-52F1-02U
PMODEL
Modello
CONNECTOR
Connector type
ENTRY
Connector entry direction
WIRING
Wiring specification
VS
Valve stations
LOCATION
P/E port location
THREAD
Tipo filettatura
MOUNTING
Mounting
L1
92 mm
L2
82 mm
L3
123.0 mm
L4
112.5 mm
L5
15.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD