您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
VF3130Y-1G1-01
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
VF3000 5通电磁阀
集装板,单体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vf3000/manifold_base/vf3_y_valve.prj},{NB=VF3130Y-1G1-01_M},{ACTUATION=1},{BODYM=3},{BODY=0},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{SIZE=01},{THREAD2=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VF3_Y_VALVE - 低功率规格/集装用
明细表
VF3130Y-1G1-01
ACTUATION
机能
(1) 2位单电控
(2) 2位双电控
(3) 3位中封式
(4) 3位中泄式
(5) 3位中位加压式
(1) 2位单电控
(2) 2位双电控
(3) 3位中封式
(4) 3位中泄式
(5) 3位中位加压式
BODYM
本体类型
(3) 直接配管型
(4) 底板配管型
(3) 直接配管型
(4) 底板配管型
BODY
本体可选项
(0) 先导阀单独排气
(3) 先导阀共通排气型
(0) 先导阀单独排气
(3) 先导阀共通排气型
VOLTAGE
额定电压
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V
(4) AC220V
(5) DC24V
(6) DC12V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V
(4) AC220V
(5) DC24V
(6) DC12V
ENTRY
导线引出方式
(G) 直接出线式,导线长度300mm
(H) 直接出线式, 导线长度600mm
(L) L形插座式, 导线长300mm
(LN) L形插座式, 无导线
(LO) L型插座式, 无插头
(M) M形插座式, 导线长300mm
(MN) M形插座式, 无导线
(MO) M形插座式, 无插头
(D) DIN型插座式, IP65可对应, 带插头
(DO) DIN型插座式, IP65可对应, 无插头
(Y) DIN型插座式, IP65可对应, 带插头
(YO) DIN型插座式, IP65可对应, 无插头
(G) 直接出线式,导线长度300mm
(H) 直接出线式, 导线长度600mm
(L) L形插座式, 导线长300mm
(LN) L形插座式, 无导线
(LO) L型插座式, 无插头
(M) M形插座式, 导线长300mm
(MN) M形插座式, 无导线
(MO) M形插座式, 无插头
(D) DIN型插座式, IP65可对应, 带插头
(DO) DIN型插座式, IP65可对应, 无插头
(Y) DIN型插座式, IP65可对应, 带插头
(YO) DIN型插座式, IP65可对应, 无插头
SUPPRESSOR
指示灯、过电压保护回路
(-) 无指示灯/过电压保护回路
(Z) 带指示灯/过电压保护回路
(-) 无指示灯/过电压保护回路
(Z) 带指示灯/过电压保护回路
OVERRIDE
手动操作
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
(E) 推压回转锁定式 (手操作型)
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
(E) 推压回转锁定式 (手操作型)
SIZE
接管口径
(01) 1/8
(02) 1/4
(01) 1/8
(02) 1/4
THREAD2
螺纹的种类
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求