您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
VV5FS2-01WTBU-021-01
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
VFS2000 5通电磁阀
集装阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vfs2000/manifold_assembly/vv5fs2_01w_asmtab.prj},{NB=VV5FS2-01WTBU-021-01_00-1F-X54_11},{TYPE=Dripproof},{DRIPPROOF=01WTBU},{VS=2},{SYMBOL=1},{PORT=01},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{BODY=(0) Plug-in type},{PILOT=},{VOLTAGE=1},{OPTION=},{MANUAL=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{PPATH=../vv5fs2_01w/assembly/vv5fs2_01w_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VV5FS2_01W - 防滴型集装式(相当IP65)
明细表
VV5FS2-01WTBU-021-01
TYPE
类型
防滴型
DRIPPROOF
插入式防滴型集装板
(01WTBU) 整体接线盒(U侧安装)
(01WTBD) 整体接线盒(D侧安装)
(01W) 插头带导线
(01WTBU) 整体接线盒(U侧安装)
(01WTBD) 整体接线盒(D侧安装)
(01W) 插头带导线
VS
位数
SYMBOL
组件符号(通路规格)
(1) 通路规格P,R1,R2:共通;配管规格A,B:侧面
(2) 通路规格P,R1,R2:共通;配管规格A,B:底面
(1) 通路规格P,R1,R2:共通;配管规格A,B:侧面
(2) 通路规格P,R1,R2:共通;配管规格A,B:底面
PORT
接管口径
(01) P,R1,R2:Rc1/4;A,B:Rc1/8
(02) P,R1,R2:Rc1/4;A,B:Rc1/4
(01) P,R1,R2:Rc1/4;A,B:Rc1/8
(02) P,R1,R2:Rc1/4;A,B:Rc1/4
CE
CE对应品
(-) 无
(Q) CE对应品
(-) 无
(Q) CE对应品
VV
阀规格=>
BODY
主体形式
(0) 插入式
PILOT
先导方式
(-) 内部先导式规格
(R) 外部先导式规格
(-) 内部先导式规格
(R) 外部先导式规格
VOLTAGE
线圈额定电压
(1) AC100V(50/60Hz)
(2) AC200V(50/60Hz)
(3) AC110V~120V(50/60Hz)
(4) AC220V(50/60Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V(50/60Hz)
(1) AC100V(50/60Hz)
(2) AC200V(50/60Hz)
(3) AC110V~120V(50/60Hz)
(4) AC220V(50/60Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V(50/60Hz)
OPTION
可选项
(-) 无
(Z) 带指示灯/过电压保护回路
(-) 无
(Z) 带指示灯/过电压保护回路
MANUAL
先导阀手动操作的种类
(-) 非锁定推压式(平型)
(A) 非锁定推压式(突出型)
(B) 锁定式(要工具形)
(C) 锁定式(杠杆式滚轮)
(-) 非锁定推压式(平型)
(A) 非锁定推压式(突出型)
(B) 锁定式(要工具形)
(C) 锁定式(杠杆式滚轮)
NO1
1位
(1) 两位单电控
(2) 两位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(6) 3位中止式
(0) 盖板
(1) 两位单电控
(2) 两位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(6) 3位中止式
(0) 盖板
NO2
2位
(1) 两位单电控
(2) 两位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(6) 3位中止式
(0) 盖板
(1) 两位单电控
(2) 两位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(6) 3位中止式
(0) 盖板
NO3
3位
N/A
N/A
NO4
4位
N/A
N/A
NO5
5位
N/A
N/A
NO6
6位
N/A
N/A
NO7
7位
N/A
N/A
NO8
8位
N/A
N/A
NO9
9位
N/A
N/A
NO10
10位
N/A
N/A
NO11
11位
N/A
N/A
NO12
12位
N/A
N/A
NO13
13位
N/A
N/A
NO14
14位
N/A
N/A
NO15
15位
N/A
N/A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求