Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
VV5Q45-C_1 - Base Mounted Plug Lead Unit: Connector Kit
Спецификация
VV5Q45-01C6C
MANIFOLD
Manifold
(5) Plug lead unit
VS
Stations
PORT
Cylinder port
THREAD
Thread type
KIT
Kit type
C
OPTION1
Option: Exhaust cleaner
OPTION2
Option: Direct exhaust with silencer box
OPTION3
Option: IP65 enclosure
CE1
CE compliant
VV
Valve SPEC=>
SEAL
Seal
FUNCTION
Function
VOLTAGE
Coil voltage
ENTRY
Electrical entry
SUPPRESSOR
Light/Surge voltage suppressor
OVERRIDE
Manual override
ENCLOSURE
Enclosure
(-) Dust tight
CE2
CE compliant
(-) None
NO1
Station 1
NO2
Station 2
NO3
Station 3
NO4
Station 4
NO5
Station 5
NO6
Station 6
NO7
Station 7
NO8
Station 8
NO9
Station 9
NO10
Station 10
NO11
Station 11
NO12
Station 12
NO13
Station 13
NO14
Station 14
NO15
Station 15
NO16
Station 16
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей