Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
KQ2LU-G - Male Branch Connector (Gasket Seal)
Спецификация
KQ2LU04-M5G
GUI
TYPE
Made to order/clean series
OD
Applicable tubing O.D.
mm
T
Connection thread
M5x0.8
MODEL
Model
H
Width across flats
mm
D
mm
X
Release button dimension
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
A
mm
M
13.3 mm
P
mm
O
6 mm
N
3.2 mm
Q1
mm
Q2
mm
EA1
Effective area Nylon
4.3 mm^2
EA2
Effective area Urethane
mm^2
MBS
Min.bore size
1.8 mm
CNSMASSEXACT
Mass
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей