您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
AS2052FS-06A
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_fs_a_asmtab.prj},{NB=AS2052FS-06A()},{GUI=AS2052FS-06A},{OPTION=},{OMSC=},{POS=},{D=6},{D1=12.8},{X=11.5},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=15.0},{D5=16.0},{L1=54.2},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=42.6},{L4MIN=41.1},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{L9=5.0},{L10=3.90},{LA1MAX=59.2},{LA1MIN=39.6},{LA2MAX=16.5},{LA2MIN=15.0},{LA3=24.1},{DA1=26.7},{DA2=22},{DA3=2.5},{T=0.5~3.5},{NUMBER=6},{PPATH=as_fs_a/assembly/as_fs_a_asmsbl.prj},{SIZE=205},{ODD=06},{ADAPTER=PMA-2052},{MASS1=13.2},{MASS2=2.70}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AS_2FS_A - 带紧凑型指示器的速度控制阀/直通型
明细表
AS2052FS-06A
GUI
AS2052FS-06A
AS2052FS-06A
MODEL
型号
AS2052FS-06A
AS2052FS-06A
OPTION
安装选项
(-) 标准型
(3) 平板安装
(-) 标准型
(3) 平板安装
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂: 凡士林
(-X21) 无润滑脂 (密封材质氟涂层) + 节流阀 (无单向阀)
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂: 凡士林
(-X21) 无润滑脂 (密封材质氟涂层) + 节流阀 (无单向阀)
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
POS
Lock option
N/A
N/A
D
适合管子外径
6
6
D1
12.8
12.8
mm
X
11.5
11.5
mm
Y
0.0
0.0
mm
D2
4.3
4.3
mm
D3
7.8
7.8
mm
D4
15.0
15.0
mm
D5
16.0
16.0
mm
L1
54.2
54.2
mm
L2
7.6
7.6
mm
L3
17.2
17.2
mm
L4MAX
42.6
42.6
mm
L4MIN
41.1
41.1
mm
L5
17.0
17.0
mm
L6
22.5
22.5
mm
L7
12.0
12.0
mm
L8
16.1
16.1
mm
M1
17.0
17.0
mm
L9
5.0
5.0
mm
L10
3.90
3.90
mm
LA1MAX
59.2
59.2
mm
LA1MIN
39.6
39.6
mm
LA2MAX
16.5
16.5
mm
LA2MIN
15.0
15.0
mm
LA3
24.1
24.1
mm
DA1
ø
26.7
26.7
mm
DA2
ø
22
22
mm
DA3
ø
2.5
2.5
mm
T
适用平板厚度
0.5~3.5
0.5~3.5
mm
CNSMASSEXACT
质量
13.2
13.2
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求