Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
PF3WR - Remote Type Digital Flow Switch Manifold For Water/Return Type
Nomenclature
PF3WR05B-704S-03-A-M
TYPE
Manifold type
(R) Remote type (Return type)
STATIONS
Stations
PIPING
Main piping
THREAD
Main piping/Attachment thread type
SWITCH
Return unit flow switch type
RANGE
Return unit rated flow range
RETURN
Return unit components
PORT
Supply/Return unit port size
OUTPUT
Return Unit: Flow Switch Output Specifications
SENSOR
Return Unit:Temperature sensor
LEAD
Return unit: Lead wire for flow switch (Option)
UNIT
Return unit:Flow switch unit specifications
THREAD1
Thread on/off
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés