您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
PFM710-01-A-M-X300
SMC Corporation
传感器
流量开关
PFM 2色显示数字式流量开关
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/sensors/flow_switches/pfm/pfm7_x300_asmtab.prj},{NB=PFM710-01-A-M-X300(0)},{FLOW=10},{PORT=01},{OUTPUT=A},{UNIT=M},{MANUAL=},{CERTIFICATE=},{OPTION1=},{OPTION2=},{THREAD=0},{PPATH=pfm7_x300/assembly/pfm7_x300_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
PFM7-X300 - 低发尘规格 2色显示数字式流量开关
明细表
PFM710-01-A-M-X300
FLOW
额定流量范围(流量范围)
(10) 0.2~10(5)L/min
(25) 0.5~10(5)L/min
(50) 1~50(25)L/min
(11) 2~100(50)L/min
(10) 0.2~10(5)L/min
(25) 0.5~10(5)L/min
(50) 1~50(25)L/min
(11) 2~100(50)L/min
PORT
接管口径
(01) Rc 1/8
(01) Rc 1/8
OUTPUT
输出规格
(A) OUT1:NPN, OUT2:NPN
(B) OUT1:PNP, OUT2:PNP
(C) OUT1:NPN, OUT2:模拟输出(1~5V)
(D) OUT1:NPN, OUT2:模拟输出(4~20mA)
(E) OUT1:PNP, OUT2:模拟输出(1~5V)
(F) OUT1:PNP, OUT2:模拟输出(4~20mA)
(G) OUT1:NPN, OUT2:外部输入
(H) OUT1:PNP, OUT2:外部输入
(A) OUT1:NPN, OUT2:NPN
(B) OUT1:PNP, OUT2:PNP
(C) OUT1:NPN, OUT2:模拟输出(1~5V)
(D) OUT1:NPN, OUT2:模拟输出(4~20mA)
(E) OUT1:PNP, OUT2:模拟输出(1~5V)
(F) OUT1:PNP, OUT2:模拟输出(4~20mA)
(G) OUT1:NPN, OUT2:外部输入
(H) OUT1:PNP, OUT2:外部输入
UNIT
单位规格
(M) SI单位固定
(-) 带单位切换功能
(M) SI单位固定
(-) 带单位切换功能
MANUAL
使用说明书
(-) 使用说明书(日语和英语)
(N) 没有使用说明
(-) 使用说明书(日语和英语)
(N) 没有使用说明
CERTIFICATE
校正证明书
(-) 没有校正说明书
(A) 带校正证明书
(-) 没有校正说明书
(A) 带校正证明书
OPTION1
可选项1
(-) 插头附导线(2m)
(W) 插头附导线(2m)+插头部用橡胶外罩(硅橡胶)
(Z) 没有插头附导线
(-) 插头附导线(2m)
(W) 插头附导线(2m)+插头部用橡胶外罩(硅橡胶)
(Z) 没有插头附导线
OPTION2
可选项2
(-) 无
(R) 托架(无流量调整阀用)
(T) 面板安装连接器(无流量调整阀用)
(-) 无
(R) 托架(无流量调整阀用)
(T) 面板安装连接器(无流量调整阀用)
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求