피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
PFMB7201-C8-A-M
SMC Corporation
센서기기
플로스위치
PFMB 디지털 플로스위치
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/sensors/flow_switches/pfmb/pfmb7201_asmtab.prj},{NB=PFMB7201-C8-A-M(0)},{TYPE=(7) Integrated display},{FLOW=(201) 2 to 200L/min},{VALVE=},{PORT=C8},{DIRECTION=},{OUTPUT=A},{OPTION1=},{UNIT=M},{OPTION2=},{CERTIFICATE=},{THREAD=0},{PPATH=pfmb7201/assembly/pfmb7201_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
PFMB7201 - 디지털 플로스위치
BOM
PFMB7201-C8-A-M
TYPE
형식
(7) 표시 일체형
FLOW
정격유량범위 (유량범위)
(201) 2~200L/min
VALVE
유량조절밸브
(-) 없음
(S) 부착
(-) 없음
(S) 부착
PORT
접속구경
(C8) φ8 (5/16) 원터치 피팅
(02) Rc 1/4
(N02) NPT 1/4
(F02) G 1/4
(C8) φ8 (5/16) 원터치 피팅
(02) Rc 1/4
(N02) NPT 1/4
(F02) G 1/4
DIRECTION
배관취출방향
(-) 스트레이트 배관
(L) 밑면 배관
(-) 스트레이트 배관
(L) 밑면 배관
OUTPUT
출력 사양
(A) NPN+NPN
(B) PNP+PNP
(C) NPN+아날로그 1~5V
(D) NPN+아날로그 4~20mA
(E) PNP+아날로그 1~5V
(F) PNP+아날로그 4~20mA
(G) NPN+외부입력
(H) PNP+외부입력
(A) NPN+NPN
(B) PNP+PNP
(C) NPN+아날로그 1~5V
(D) NPN+아날로그 4~20mA
(E) PNP+아날로그 1~5V
(F) PNP+아날로그 4~20mA
(G) NPN+외부입력
(H) PNP+외부입력
OPTION1
옵션1
(-) 커넥터 부착 리드선 (2m)
(W) 커넥터 부착 리드선 (2m)+커넥터용 고무커버 (실리콘고무)
(N) 커넥터부착 리드선 없음
(-) 커넥터 부착 리드선 (2m)
(W) 커넥터 부착 리드선 (2m)+커넥터용 고무커버 (실리콘고무)
(N) 커넥터부착 리드선 없음
UNIT
단위사양
(M) SI단위 고정
(-) 단위전환기능부착
(M) SI단위 고정
(-) 단위전환기능부착
OPTION2
옵션2
(-) 없음
(R) 브라켓 부착 (유량조정밸브 없음용)
(T) 패널 장착 어댑터 (유량조정밸브 없음용)
(-) 없음
(R) 브라켓 부착 (유량조정밸브 없음용)
(T) 패널 장착 어댑터 (유량조정밸브 없음용)
CERTIFICATE
교정설명서
(-) 없음
(A) 교정설명서 있음
(-) 없음
(A) 교정설명서 있음
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PFMB7501_7102_7202 - 디지털 플로스위치
SMC Corporation
29.05.2024
PFM7 - 표시 일체형
SMC Corporation
29.05.2024
ZSE/ISE30A - 2색 표시식 고정도 디지털 압력스위치
SMC Corporation
29.05.2024
PF2M7 - 2-Color Display Digital Flow Switch
SMC Corporation
17.04.2024
KQ2L - 엘보 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
29.05.2024
ZSE/ISE40A - 2색 표시식 고정도 디지털 압력스위치
SMC Corporation
29.05.2024
VHK1 - 핑거 밸브 표준 타입/1(P)/2(A):원터치 피팅
SMC Corporation
29.05.2024
ZSE20A(F)/ISE20A - 3화면 고정도 디지털 압력스위치
SMC Corporation
29.05.2024
VX2_0 - 직동식 2포트 솔레노이드 밸브(공기용)
SMC Corporation
29.05.2024
SFD - 클린 에어 필터
SMC Corporation
06.07.2023
AC-A VHS - 잔압배기 3포트 밸브
SMC Corporation
29.05.2024
KPQL_KPGL - 엘보 유니온
SMC Corporation
29.05.2024
PFG300 - 3-Screen Display Digital Flow Monitor
SMC Corporation
02.02.2022
ZS-33-R - DIN 레일 장착금구
SMC Corporation
29.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청