Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC Corporation
Description
HRS_TR - Separately Installed Power Transformer
Bill of material
IDF-TR2000-9
MODEL
Part No.
AC
Applicable model
HRS018/030-A-20
VOLUME
Volume
2 kVA
TYPE
Type
Single-phase
INLET1
Inlet voltage 50Hz
INLET2
Inlet voltage 60Hz
OUTLET1
Outlet voltage 50Hz
OUTLET2
Outlet voltage 60Hz
200,220 VAC
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей