Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SB Ø 16 - Höchtste Belastung
Stückliste
SB16-055
CODE
-
DO
Außenführungsdurchmesser
16.0 mm
DI
Innenführungsdurchmesser
8.0 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
785 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
883 N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
981 N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
FB
Kraft
N
BXH
Profilquerschnitt
3,65 x 3,21 mm
H
Profilquerschnitt
3.210 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen