Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
SL Ø 35 - Carga ligeira
Lista de peças
SL35-070
CODE
-
DO
Diâmetro do furo
35.0 mm
DI
Diâmetro do pistão
17.5 mm
LO
Comprimento livre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
FX
Força
0.000 N
LX
Comprimento da mola comprimida
mm
S1
Deflexão recomendada para longa duração
mm
F1
Força
1295 N
S2
Deflexão recomendada para média duração
mm
F2
Força
1461 N
SN
Deflexão máxima permitida
mm
FN
Força
1618 N
SB
Deflexão aprox. da mola comprimida
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Secção /Perfil
8,25 x 3,65 mm
DE
Diâm.externo aprox. da mola
34.5
H
Secção /Perfil
3.650 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD