Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
RMBL Ø 10 - Molla carico medio
Lista materiale
RMBL10-044
CODE
-
DH
Diametro del foro
9.53 mm
DD
Diametro della spina
4.76 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0 N
S1
Deflessione per una durata ottimale
mm
F1
Forza
N
S2
Deflessione per una lunga durata
mm
F2
Forza
N
S3
Deflessione di lavoro massima
mm
F3
Forza
N
SN
Deflessione massima
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD