Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
RMHR Ø 51 - Molas carga média-forte
Lista de peças
RMHR51-127
CODE
-
DH
Diâmetro do furo
50.80 mm
DD
Diâmetro do pistão
25.40 mm
LO
Comprimento livre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexão
mm
Enter value for SX
Deflexão
mm
cm
inch
ft
FX
Força
0 N
S1
Deflexão para uma duração ótima
mm
F1
Força
N
S2
Deflexão para uma longa duração
mm
F2
Força
N
S3
Deflexão máxima de trabalho
mm
F3
Força
N
SN
Deflexão máxima
mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD