Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AKi-Z 511 K
Bill of material
75751101
MD01
VAR__MANUID_
75751101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AKi-Z 511 K
DESCLONG
Langbeschreibung
Zählergehäuse - Industrie Qualität -, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, mit zusätzlichem Klappfenster zur Bedienung eines selektiven Hauptschalters, mit 35 mm Normschiene zum Einbau eines selektiven Hauptschalters, inkl. 2 einpoligen HA-Klemmen 25/16 mm² für N und PE, mit zusätzlichem Anschlussraum 150 mm oben, mit 35 mm Normschiene, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, <br /><strong>Abmessungen: </strong>300 x 750 x 210 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902902736
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
75751101
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AKi-Z 511 K
EF000003
EV000945
EF000008
300
EF000040
750
EF000049
210
EF000117
false
EF000218
191
EF000252
true
EF002169
EV000139
EF005474
EV006421
EF011959
-
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
5.035
LENGTH
750
WIDTH
300
DEPTH
210
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD