Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
TK PS 1818-6f-tm
Bill of material
10601301
MD01
VAR__MANUID_
10601301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TK PS 1818-6f-tm
DESCLONG
Langbeschreibung
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polystyrol, U<sub>i</sub>=690V AC, U<sub>i</sub>=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, Kasten: Polystyrol, grau, Deckel: Polycarbonat, transparent, Ausschlagmembranen, M16/M20/M25/M32, (12 seitlich)<br /><strong>Abmessungen: </strong>182 x 180 x 63 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902933013
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
10601301
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TK PS 1818-6f-tm
EF000007
EV000270
EF000008
182
EF000040
180
EF000049
63
EF000116
7035
EF000118
false
EF000122
0
EF000123
0
EF000664
true
EF001039
false
EF001062
false
EF001089
false
EF001229
false
EF001257
EV000154
EF002169
EV000139
EF004293
EV006813
EF005474
EV006422
EF005554
0
EF005774
false
EF005823
true
EF006054
false
EF006279
false
EF006569
EV006034
EF007381
false
EF007536
false
EF007965
true
EF009169
false
EF009278
false
EF009582
true
EF011401
true
EF011959
-
EF014986
7.500
EF014987
-
EF014988
-
EF014989
-
EF015208
false
EF020363
false
EF020814
false
EF022994
false
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.4035
LENGTH
180
WIDTH
182
DEPTH
63
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Spelsberg
    TK MPI-1818
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés