Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
BMEcat Gesamtausgabe
Description
TK PC 77-6-tm
Bill of material
13700101
MD01
VAR__MANUID_
13700101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TK PC 77-6-tm
DESCLONG
Langbeschreibung
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polycarbonat, zertifiziert durch UL (UL 508 &amp; CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 &amp; CSA 22.2 No. 94.1-7 &amp; UL 50E &amp; CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klasse: Schiffe &amp; Offshore-Anlagen), U<sub>i</sub>=690V AC, U<sub>i</sub>=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, Kasten: Polycarbonat, grau, Deckel: Polycarbonat, transparent, Ausschlagmembranen, M16/M20, (4 seitlich)<br /><strong>Abmessungen: </strong>65 x 65 x 57 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902861866
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
13700101
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TK PC 77-6-tm
EF000007
EV000270
EF000008
65
EF000040
65
EF000049
57
EF000116
7035
EF000118
false
EF000122
0
EF000123
0
EF000664
true
EF001039
false
EF001062
false
EF001089
false
EF001229
false
EF001257
EV000154
EF002169
EV000139
EF004293
EV006814
EF005474
EV006422
EF005554
0
EF005774
true
EF005823
true
EF006054
false
EF006279
false
EF006569
EV006034
EF007381
false
EF007536
false
EF007965
true
EF009169
false
EF009278
false
EF009582
true
EF011401
true
EF011959
EV014040
EF014986
1.800
EF014987
-
EF014988
-
EF014989
-
EF015208
false
EF020363
false
EF020814
false
EF022994
false
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0951
LENGTH
65
WIDTH
65
DEPTH
57
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
    BMEcat Gesamtausgabe
    KVR M16-MGM
    BMEcat Gesamtausgabe
    TK PC 97-6-tm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型