Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
RK 4/18 K-18x4²
Bill of material
61501801
MD01
VAR__MANUID_
61501801
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RK 4/18 K-18x4²
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4 mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, bestückt mit 18 Schraubklemmen 4mm³ (Typ Weidmüller WDU 4)<br /><strong>Abmessungen: </strong>180 x 110 x 90 mm<br /><strong>Beigefügtes Zubehör: </strong>8 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8 - 13,5 mm, 2 Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9 - 18,5 mm, 1 Anbaustutzen IP54 M32 Dichtbereich 13 - 23 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902858354
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
61501801
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RK 4/18 K-18x4²
EFUK0020
false
EFUK0021
false
EF000002
400
EF000003
-
EF000007
EV000270
EF000008
180
EF000025
true
EF000049
90
EF000051
EV000220
EF000116
7035
EF000124
EV001008
EF000139
EV006034
EF000227
-
EF001088
true
EF001094
false
EF001187
true
EF001231
18
EF001366
400
EF001438
110
EF001454
true
EF001455
EV000154
EF001613
EV000494
EF001742
-25
EF002169
EV000139
EF003593
20
EF004191
false
EF004293
EV006813
EF004586
EV000115
EF004969
4
EF005474
EV006422
EF005728
EV000494
EF008404
EV000494
EF009170
3
EF011959
-
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.588
LENGTH
110
WIDTH
180
DEPTH
90
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD