Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 65
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
FullJet® H/HH-W - Boquilla Métrica
Lista de materiales
B1/2HH-40W
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
THD
Tipos de Cuerda
BSPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
MFP
Diámetro Máximo Paso Libre (mm)
ODN
Diámetro Nominal Orificio (mm)
FRC04
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.4 bar
FRC05
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.5 bar
FRC07
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.7 bar
FRC1
Capacidad de Flujo (lpm) a 1 bar
FRC15
Capacidad de Flujo (lpm) a 1.5 bar
FRC3
Capacidad de Flujo (lpm) a 3 bar
FRC6
Capacidad de Flujo (lpm) a 6 bar
SA04
Ángulo de Aspersión a 0.4 bar
SA07
Ángulo de Aspersión a 0.7 bar
SA6
Ángulo de Aspersión a 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm
SS3
S3
mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD