Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 36
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® AA090 - タンク洗浄装置-メートル法
部品表
AAB090 (1.2m shaft, Three-prong standard Air motor, BSPT Thread)_m
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
1" BSPT (F)
MAXTD
最大推奨タンク径
4.9 m
SC
スプレー適用範囲
360°
SL
シャフトの長さ
MINTO
最小タンク開口部
59 mm
MAT
素材
シール– PTFEフッ素ポリマー樹脂、その他すべての冶金–316ステンレススチール
OP
動作原理
モーター駆動
OPR
動作圧力範囲
6.9 to 34.5 bar
FRR
Flow Rate Range
5.7 to 28 lpm
MAXTEMP
最高温度
93 °C
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
100
MFP
最大フリーパス
150 micron
FLANGE
フランジオプション
追加フランジオプションの詳細については、スプレーイングシステムスまでお問い合わせください
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)