Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 16 - Ugello Metrico
Lista materiale
TJ16B-H (180-degrees up, BSPT)_m
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
7.2 m
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
76 mm
MAT
Materiale
Acciaio inossidabile 316 e PTFE
OP
Operating Principle
Turbina azionata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
3.4 to 13.8 bar
FRR
Portata del flusso
136 to 288 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
121 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD