Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 60
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® AA190 - Limpieza de Tanques - Métrico
Lista de materiales
AAB190 (4ft shaft, Sanitory Tri-clamp flange, Electric motor, BSPT Thread)
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1" BSPT (F)
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
12.2 m
SC
Cobertura de spray
SL
Largo de la flecha
m
MINTO
Apertura mínima del tanque
mm
MAT
Material
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
OP
Principio de operación
Con motor
OPR
Operating Pressure Range
6.9 to 69 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
11.8 to 167 lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
93 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
100
MFP
Pasaje libre máximo
150 micron
FLANGE
Opciones de Bridas
Póngase en contacto con Spraying Systems Co. para obtener detalles sobre otras opciones de bridas
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD