您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
H1/4U-SS1570
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
扁平噴嘴
标准扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/nozzle_h_u_du.prj},{NB=H1/4U-SS1570},{PN=H1/4U-SS1570},{IC=0.25000000},{L=1.00},{S1=0.56},{S2=0.41},{S3=0.53500},{TH=0.25000},{THLG=0.00000},{ND=0.54000},{PITCH=0.05600},{L1=0.43800},{L2=0.37500},{L3=0.21875},{L4=0.09400},{D1=0.62500},{D2=0.53000},{D3=0.53500},{D4=0.41800},{ANG1=45},{ANG2=30},{ANG3=30},{ANG4=60},{CH1=0.01600},{CH2=0.01500},{C=0.34375000},{B=90.00000},{F=0.27700},{SG2=H-U, H-DU Series VeeJet®},{CP=nozzle_h_u.prj, nozzle_h_du.prj},{ICTXT=1/4},{TT=Male},{THD=NPT},{NA=15},{CS=70},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Flat Spray },{SAG=Standard},{EOD=0.203},{FRC5=2.5},{FRC10=3.5},{FRC20=4.9},{FRC40=7},{FRC80=9.9},{FRC100=11.1},{FRC200=15.7},{FRC300=19.2},{FRC500=25},{SA20=11},{SA40=15},{SA80=18}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1379
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
VeeJet® H-U/H-DU - 喷嘴
明細表
H1/4U-SS1570
PN
产品型号
H1/4U-SS1570
H1/4U-SS1570
IC
入口连接尺寸
1/4
1/4
TT
外螺纹/内螺纹
外螺纹
外螺纹
THD
螺纹类型
NPT
CS
流量规格
70
70
MAT
物料
303不锈钢
303不锈钢
EOD
等效孔径(in)
0.203
0.203
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
2.5
2.5
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
3.5
3.5
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
4.9
4.9
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
7
7
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
9.9
9.9
FRC100
100 psi时的流量(加仑每分钟)
11.1
11.1
FRC200
200 psi时的流量(加仑每分钟)
15.7
15.7
FRC300
300 psi时的流量(加仑每分钟)
19.2
19.2
FRC500
500 psi时的流量(加仑每分钟)
25
25
SA20
20 psi 时的喷雾角度
11
11
SA40
40 psi 时的喷雾角度
15
15
SA80
80 pasi 时的喷雾角度
18
18
SA200
200 psi 时的喷雾角度
21
21
L
1.00
1.00
Inch
S1
0.56
0.56
Inch
S2
0.41
0.41
Inch
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求