Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 63
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
Puntali ad alta pressione EG - Ugello
Lista materiale
11430-1/4-SS-50+TP0007EG
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
1/4
TT
Filetura esterna/interna
Female
SA
Angolo di Spruzzo
CS
Fattore di Portata
THD
Tipo Filettatura
NPT
MAT
Materiali
Acciaio inossidabile 303 e acciaio inossidabile temprato
SP
Impronta del getto
Spruzzo piatto
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC300
Portata (galloni al minuto) a 300 psi
FRC500
Portata (galloni al minuto) a 500 psi
FRC750
Portata (galloni al minuto) a 750 psi
FRC1000
Portata (galloni al minuto) a 1000 psi
FRC1500
Portata (galloni al minuto) a 1500 psi
FRC2000
Portata (galloni al minuto) a 2000 psi
FRC2500
Portata (galloni al minuto) a 2500 psi
FRC3000
Portata (galloni al minuto) a 3000 psi
L
Pollici
S1
0.688 Pollici
S2
0.813 Pollici
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD