您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CANKA12
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_773_1.prj},{NB=CANKA12},{CODE=CANKA},{MAT=SCM415(shengtanchuihuo)},{SUR=fahei},{ENCL=-},{D=12},{DD=23},{L=52},{LL=26.0},{C=15},{E=7.5},{B=4},{T=1.8},{M=M5},{RX=121000},{ZS=1800},{DZJ=30(*)},{LS=23000},{NJ=46},{PH=140},{GD=0.35},{WEI=110},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221401.html},{CAOK=2.00},{CAOWZD=11.50},{CAOZJ=14.00},{YCZJ=2.00},{YOUD1=11.60},{YOUD2=8.00},{CAO2WZD=15.00},{CAO2K=13.50},{LJKZJ=6.32},{LSKWZD=7.50},{LSKZJ=5.00},{PPATH=wxjs_773_1/wxjs_773_1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CANKA - 万向节式-键槽 螺纹型-单固定销型
明细表
CANKA12
CODE
代码
CANKA
MAT
材质
SCM415(渗碳淬火)
SUR
表面处理
发黑
ENCL
附件
-
D
d
12
12
mm
DD
D
23
23
mm
L
52
52
mm
LL
ℓ
26.0
26.0
mm
C
15
15
mm
E
7.5
7.5
mm
B
b
4
4
mm
T
t
1.8
1.8
mm
M
粗牙螺纹
M5
M5
RX
容许条件变量
121000
121000
ZS
容许转速
1800
1800
DZJ
容许动作角
30(*)
°
LS
静态拉伸破坏负载
23000
23000
N
NJ
容许扭矩(N*m)
46
46
PH
静态破坏扭矩(N*m)
140
140
GD
GD^2(kg*cm^2)
0.35
0.35
WEI
重量
110
110
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221401.html
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求