Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
STM
Descripción
C_VL2
Lista de materiales
ESV_cULus_01_C_-_-_A_4T_S_65_CE_VL2_4_56_2_B3_-_B3_9_-_-_55_0,09_AV_-_-_-_-_-_-_5010-9005_-_-_-
REFSIZESERIES
Serie
ESV = electronic speed variator
MARA
Marcado - Electronic Control
HPA
Size - ESV
TYP
Tipo
C
IO
Input / Output
- = 4DI+2DO+2AI+1A0+2Relais+ModbusRTU
KB
Teclado
-
SIZEA
Terminal BOX - ESV
A
PLATE
Placa
4T = trifase 400-480V 50/60Hz
MM
Typ Motor
S = standard motor
IPA
Grado de protección Motor
65 = IP6X=Totalmente protegido contra el polvo; IPX5=Protegido contra los chorros de agua
MARM
Marcado Motor
CE
TYPM
Typ Motor
VL2
POL
Número polos
SIZEM
Tamaño Motor
LEN
Longitud
DV
Forma
PTB
Posición bloque de conexión
-
AVC
Forma de construcción
SD
Diámetro eje
9 = ø 9 IEC (Std SIZE 50 & 56) mm
F
Brida
-
HB14
Número orificios brida B14
IP
Grado de protección
POW50
Potencia en 50Hz
0,09kW
PC
Ventilación
SAVE
Alimentación separada servoventilación
-
VSAVE
Alimentación externa ventilador
PSAVE
Posición bloque de conexión separado ventilador
CEPV
Posición prensacables servoventilación
IPS
Grado de Protección de la servoventilación
-
RS
Techo protección lluvia
PA
Pintura
ACCP
Accessories - Potentiometer CA
-
ACCC
Accessories - CANopen CA
-
ACCM12
Accessories - MMI M12 CA
-
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    STM
    VL2
    STM
    C_HE2
    STM
    EX - Epicicloidales
    STM
    C_HE3
    STM
    C_VL2 IE2
    STM
    UI - UMI - Reductor con tornillo sin fin UI - UMI
    STM
    C_T
    HPC
    CHT63 - Asynchronous AC motor 0.12 to 0.22kW-  Torque : up to 1.77Nm- Simplified drawing
    STM
    C_VL2 IE3
    STM
    S_VL2 IE3
    STM
    S_VL2 IE2
    STM
    S_VL2
    HPC
    CHT56 - Asynchronous AC motor 0,09kW - Torque : up to 0.64kW -  Simplified drawing
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD