17000171001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000171001
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000171001/17000171001.prj},{NB=17000171001},{PREVIEW=17000171001.png},{ARTNR=17000171001},{F=80},{M=200},{MAT=Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen},{GEW=15.3},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7d.a6.27.170001710019.pdf},{DEFAULTSORTATTR=18519}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000171001 - Vice, movable jaw
Bill of material
17000171001
ARTNR
Article No.
17000171001
F
max. horizontal clamping force
80
kN
M
max. tightening torque
200
Nm
MAT
Material
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
GEW
Weight
15.3
kg
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7d.a6.27.170001710019.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求