Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000214001 - Clamping element actima right pressure, with through bore
Bill of material
17000214001
ARTNR
Article No.
17000214001
Z
Delivery path
10 mm
S
Clamping path
2 mm
F
max. clamping force
4.9 kN
MAT
Material
Stahl, brüniert/Thermoplastgehäuse/PF31 Kugelknopf
GEW
Weight
745 g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7e.fd.96.170002140019.pdf
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Halder
    EH 23271. - Eccentric clamp
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD