Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000227000 - Eccentric quick clamping lever with screw, adjustable, steel
Bill of material
17000227010
ARTNR
Article No.
L
mm
D2
mm
H1
max. in clamping position
mm
D3
mm
D4
mm
H2
max.
mm
H3
min. adjustment range
mm
B
mm
S
Stroke at 90° lever position
mm
T
max.
80 °C
MAT
Material
Stahl, galvanisch verzinkt/Zink- Druckgusshebel, kunststoffbeschichtet/POM- Auflagescheibe, glasfaserverstärkt
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f4.1c.90.170002270009.pdf
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés