17000271001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000271000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000271000/17000271000.prj},{NB=17000271001},{PREVIEW=17000271000.png},{ARTNR=17000271001},{NG=3},{AS=M6x25},{D1=M16x1.5},{D2=10},{D3=M6},{B1=30.5},{H1=73},{L1=68.5},{L2=68},{L3=36},{L4=13},{L5=15},{S2=36},{S3=25},{S1=21.5},{F1=1},{F2=1},{T=80},{MAT=Stahl/Kunststoffgriff/Gummiandrückkappe},{GEW=152},{DEFAULTSORTATTR=32124}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000271000 - Push rod clamp with mounting thread
Bill of material
17000271001
ARTNR
Article No.
17000271001
17000271001
NG
Nominal value
3
3
mm
AS
pressure screw
M6x25
M6x25
mm
D1
M16x1.5
M16x1.5
mm
D2
10
10
mm
D3
M6
M6
mm
B1
30.5
30.5
mm
H1
73
73
mm
L1
68.5
68.5
mm
L2
68
68
mm
L3
36
36
mm
L4
13
13
mm
L5
15
15
mm
S2
36
36
mm
S3
max.
25
25
mm
S1
Stroke
21.5
21.5
mm
F1
Holding force
1
1
kN
F2
Holding force
1
1
kN
T
max.
80
°C
MAT
Material
Stahl/Kunststoffgriff/Gummiandrückkappe
GEW
Weight
152
152
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF 6840G - Push-pull type toggle clamp without angle base
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
12.12.2023
AMF 6844 - Push-Pull type toggle clamps
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
12.12.2023
KWIK-CLIP™ Series - Threaded Rod Tubing Clip - Pipe Clamps
Eaton B-Line
17.10.2023
AMF 6844E - Push-Pull type toggle clamps
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
12.12.2023
05340 - Pneumatic clamps push-rod
norelem
30.05.2024
05305 - Toggle clamps variable with thrust rod
norelem
30.05.2024
SC-1714 - Adjustable Rod Draw Latch w/Keeper Plate
Essentra Components
10.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청