Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
2002T100 - Stainless TRX Pan head Tapping Screw(1-A)
Bill of material
20-02-T100-0040-0160
S
Size
4
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
1.59 mm
DS
Drive size
T20
DK
Outside Diameter
7 mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
2.6 mm
TK
tolerance-k
+-0.15 mm
R
4.770 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD