SJC-100T-20x20
(株)成一机工
小型精密联轴器
SJC
SJC-T
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sjc/sjc-t/sjc-100t-gr_asmtab.prj},{NB=SJC-100T-20x20},{PN1=SJC-100},{FM=Taper Type},{PCOL=GR},{D=104.0},{L=140.2},{D1=20.00},{D2=20.00},{L1=56.0},{L2=40.0},{PCC=42.5},{F=27.0},{SZ=M12},{SZM=12.0},{C=1.5},{S1=8.00},{NT=50},{MT=300},{MRPM=600},{MOI=6,500},{MASS=3.7x10-3},{TW=24,000},{DC=2,126},{EC=1},{ENDP=0.15},{OD=51.500},{ID=30.0},{R=23.730},{RX=15.400},{RY=37.190},{SB=2.0},{PPATH=sjct_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SJC-100T - 颚式联轴器/锥度型
明细表
SJC-100T-20x20
PN
产品编号
SJC-100T
FM
紧固方法
锥形类型
D
104.0
L
140.2
D1
内径
20.00
21.00
22.00
22.23
23.00
24.00
25.00
25.40
26.00
27.00
28.00
28.58
29.00
30.00
30.17
31.00
31.75
32.00
33.00
34.00
34.93
35.00
36.00
37.00
38.00
38.10
39.00
40.00
41.00
41.26
42.00
43.00
44.00
44.45
45.00
46.00
47.00
47.63
48.00
49.00
50.00
50.80
51.00
52.00
53.00
53.98
54.00
55.00
20.00
21.00
22.00
22.23
23.00
24.00
25.00
25.40
26.00
27.00
28.00
28.58
29.00
30.00
30.17
31.00
31.75
32.00
33.00
34.00
34.93
35.00
36.00
37.00
38.00
38.10
39.00
40.00
41.00
41.26
42.00
43.00
44.00
44.45
45.00
46.00
47.00
47.63
48.00
49.00
50.00
50.80
51.00
52.00
53.00
53.98
54.00
55.00
D2
内径2
20.00
21.00
22.00
22.23
23.00
24.00
25.00
25.40
26.00
27.00
28.00
28.58
29.00
30.00
30.17
31.00
31.75
32.00
33.00
34.00
34.93
35.00
36.00
37.00
38.00
38.10
39.00
40.00
41.00
41.26
42.00
43.00
44.00
44.45
45.00
46.00
47.00
47.63
48.00
49.00
50.00
50.80
51.00
52.00
53.00
53.98
54.00
55.00
20.00
21.00
22.00
22.23
23.00
24.00
25.00
25.40
26.00
27.00
28.00
28.58
29.00
30.00
30.17
31.00
31.75
32.00
33.00
34.00
34.93
35.00
36.00
37.00
38.00
38.10
39.00
40.00
41.00
41.26
42.00
43.00
44.00
44.45
45.00
46.00
47.00
47.63
48.00
49.00
50.00
50.80
51.00
52.00
53.00
53.98
54.00
55.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求