Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SOH-32C - Oldham Coupling
Bill of material
SOH-32C-6x6
PN
Product No.
FM
Fastening Method
D
32.0
L
44.7
D1
Inner Diameter
K1
Keyway 1
KB1
Key Width 1
KT1
Key Height 1
SP1
Split 1
TAP1
Tap
D2
Inner Diameter 2
K2
Keyway 2
KB2
Key Width 2
KT2
Key Height 2
SP2
Split 2
TAP2
Tap
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen