Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SOH-20 - Oldham Coupling
Bill of material
SOH-20-4x4
PN
Product No.
SOH-20
FM
Fastening Method
Set Screw type
D
Diameter
20.0
L
Length
19.9
D1
Inner Diameter
K1
Keyway 1
KB1
Key Width 1
KT1
Key Height 1
D2
Inner Diameter 2
K2
Keyway 2
KB2
Key Width 2
KT2
Key Height 2
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)