SRBBS-49C-12x12
(株)成一机工
小型精密联轴器
SRB
SRBS-C
SRBBS-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/srb/srbs-c/srbbs-c/srbbs_49c.prj},{NB=SRBBS-49C-12x12(00-00)},{PN=SRBBS-49C},{FM=Clamp type},{D=49.0},{L=70.0},{L1=14.5},{F=7.2},{D1=12.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=12.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{TAP2=},{DC=21.20},{L3=MIN},{F1=9.4},{SZ=M6},{SZM=6.0},{C=1.0},{FS=1.30},{FSB=21.5},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BL=MIN},{BD=MIN},{BD1=MIN},{BH=MIN},{HB=MIN},{HS=MIN},{DD=MIN},{NT=15},{MT=30},{MRPM=7,000},{MI=2.8×10-4},{MASS=1,400},{TW=740},{DCI=2.5},{EC=0.25},{ENDP=±0.5},{CL=13.000},{SL2=5.300},{SL3=2.850},{SL4=3.150},{SL5=2.850},{SL6=11.600},{SL7=2.850},{SL8=3.150},{SL9=2.850},{GAP=1.100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SRBBS-49C - Radial Beam Coupling / Staninless Sterl Body / Clamp Type / Long hub Type
明细表
SRBBS-49C-12x12
PN
产品编号
SRBBS-49C
FM
紧固方法
Clamp type
D
外径
49.0
L
长度
70.0
L1
14.5
D1
内径
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
K1
键槽1
No Keyway
Keyway
No Keyway
Keyway
KB1
键槽宽度 1
0
0
KT1
键槽高度1
TAP1
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
D2
内径
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
K2
键槽2
No Keyway
Keyway
No Keyway
Keyway
KB2
键槽宽度 2
0
0
KT2
键槽高度2
TAP2
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
SL9
2.850
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求