Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SRGS-25 - Rigid Coupling(Stainless Steel Body)
Bill of material
SRGS-25-8x8
PN
Product No.
SRGS-25
FM
Fastening Method
D
Outer Diameter
25.0
L
Length
36.0
L1
16.5
D1
Inner Diameter
K1
Keyway 1
KB1
Key Width 1
KT1
Key Height 1
D2
Inner Diameter
K2
Keyway 2
KB2
Key Width 2
KT2
Key Height 2
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели