Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SVS Automation
Description
2/2 way solenoid valve NC,NO type 15 - brass body, DN 1,2 - 4,0 mm, G1/8
Bill of material
15A-1B12-AC1DA02450
BESTELLSCH
Order code
15A-1B12-AC1DA02450
TYP
Type
type 15, body and tube brass
FUNKTION
function
ANSCHLUSS
ports
1 = G1/8
DICHTWERKSTOFF
seal material
SITZNENNWEITE
nominal size seat
ABWURFFEDER
throw off spring
B, D, F, G = only normally open
HAUBAUSGLEICHSF
stroke compensation spring
Z = only normally open
KURZSCHLUSSRING
short circuit ring
SPULENTYP
coil type
ANSCHLUSSSPANN
supply voltage
DRUCK
maximum differential pressure
30 bar
INFO
Info
Product information
G
G 1/8
D1
d
22.0 mm
D
24.5 mm
H1
h
48.85 mm
H
57.60 mm
I
6 mm
L
30 mm
M
51 mm
N
25.4 mm
N1
n
18 mm
O
M4
P
18 mm
GEW
Weight
110 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD