Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
1-1532179-3
Bill of material
1-1532179-3
PN
Part Number
1-1532179-3
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TEINTERNAL
TE Internal #
1-1532179-3
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
M8351303-A05N, MCKS-N1-B-9P5L4-0.5
MILSPEC
Mil-Spec
M8351303-A05N
ALIAS
Alias #
094-6125-0005, MCKS-N1-B-9P5L4-0.5
CONNECTORHOUSINGTYPE
Connector & Housing Type
Receptacle
CONNECTORCONTACTTERMINATESTO
Connector & Contact Terminates To
Wire & Cable
WIRETYPE
Wire Type
Stranded
PRODUCTTYPE
Product Type
Connector
NUMBEROFPOSITIONS
Number of Positions
9
PRELOADED
Preloaded
Yes
LEADLENGTH
Lead Length
12.7 mm [ .5 in ]
INSULATIONCOLOR
Insulation Color
Black
SHELLPLATINGMATERIAL
Shell Plating Material
Electroless Nickel
CONTACTBASEMATERIAL
Contact Base Material
Beryllium Copper
CONTACTMATINGAREAPLATINGMATERIAL
Contact Mating Area Plating Material
Gold
CONTACTTYPE
Contact Type
Socket
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей