Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
2-1532183-5
Bill of material
2-1532183-5
PN
Part Number
2-1532183-5
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TEINTERNAL
TE Internal #
2-1532183-5
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
M8351303-E09C, MCKS-C2-B-31P6Q1-18.0
MILSPEC
Mil-Spec
M8351303-E09C
ALIAS
Alias #
094-6535-0009, MCKS-C2-B-31P6Q1-18.0
CONNECTORHOUSINGTYPE
Connector & Housing Type
Plug
CONNECTORSYSTEM
Connector System
Cable-to-Board
CONNECTORCONTACTTERMINATESTO
Connector & Contact Terminates To
Wire & Cable
NUMBEROFPOSITIONS
Number of Positions
31
CONTACTCURRENTRATINGMAXA
Contact Current Rating Max
3 A
CENTERLINEPITCH
Centerline
1.27 mm [ .05 in ] Pitch
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
-55 - 125 C [ -67 - 257 F ]
CIRCUITAPPLICATION
Circuit Application
Signal
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей